2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SWIC0P

Развернуть таблицу
1/5
Part number
PN
Stud Style
SC
Wheel Size
SIZE
Radial Load
RL [lbf]
Axial Load
AL [lbf]
Material
MAT
A
A [Дюйм]
B
B [Дюйм]
C
C [Дюйм]
D
D [Дюйм]
E
E [Дюйм]
F
F [Дюйм]
G
G [Дюйм]
Concentric Stud Thread
CST
Eccentric Stud Thread
EST
H
H [Дюйм]
I
I [Дюйм]
Weight
WEIGHT [g]
Temperature Range
TR [Degrees F]
1
2
3
SWIC0P
Concentric
0
6
3
Polymer Overmoulded 440C Shield
0.433
0.219
0.085
0.300
0.667
0.242
0
M6 x 1.0
M5 x 0.8
0.584
0.017
6.0
-4° to +248°
SWIC1P
Concentric
1
12
6
Polymer Overmoulded 440C Shield
0.472
0.248
0.085
0.319
0.761
0.287
0
M8 x 1.25
M6 x 1.0
0.771
0.025
11.0
-4° to +248°
SWIC2P
Concentric
2
16
9
Polymer Overmoulded 440C Shield
0.551
0.375
0.110
0.448
1.046
0.379
0
M10 x 1.5
M8 x 1.25
1.210
0
27.0
-4° to +248°
Показать сжатый показ (3 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерSWIC0P-p
Сокращенный текстDualVee Guide Wheel
Последнее изменение31.10.2023 13:36:04
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
Добавьте как минимум 2 продукта с